TMP116EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TMP116EVM
TMP116 高精度デジタル温度センサの評価基板
TMP116EVM
概要
TMP116 デバイスは EEPROM を搭載した高精度デジタル温度センサ ファミリです。TMP116 ファミリは 16 ビット分解能で、20°C ~ 42°C の範囲で最大 ±0.1°C の精度、0°C ~ 85°C の範囲で 0.2°C の精度を実現します。 TMP116EVM 評価基板 (EVM) は、ユーザーが TMP116 ファミリを使用して設計を開始するためのシンプルな方法を実現します。 この EVM には、MSP430 から離れた場所に温度センサを配置してリモート温度測定を行うことができる目打ちが用意されています。
特長
- シンプルで高速なセットアップを実施するための GUI を提供
- 穴の開いた PCB により、ユーザーのシステム内へのセンサの配置が可能
- 0.0078°C 分解能 (16 ビット) で最大 ±0.1°C の精度
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMP116EVM — TMP116 高精度デジタル温度センサの評価モジュール
TMP116EVM — TMP116 高精度デジタル温度センサの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TIDCDE4 — TMP116EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
TIDCDE4 — TMP116EVM GUI
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde4 or www.ti.com/lit/xx/tidcde4b/tidcde4b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDE4. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP116EVM User's Guide (Rev. A) | 2017/08/08 | |||
| 証明書 | TMP116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) | 2018/10/23 | ||||
| アプリケーション・ノート | Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) | 2018/09/10 | ||||
| アプリケーション・ノート | Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor | 2017/11/06 |