TIDA-010002
白金 RTD センサの代替となるデジタル温度センサのリファレンス デザイン
TIDA-010002
概要
このリファレンス デザインは、熱量メータおよび冷却メータの差動温度測定 (DTM) サブシステムとして、薄膜白金測温抵抗体 (RTD) センサに代わる完全デジタル温度センサを実現するものです。この高精度温度センサ (PTS) は –55℃ ~ 125℃ の範囲にわたって、ゼロ キャリブレーションで Class A の RTD センサ精度、シングル ポイント キャリブレーションで Class AA の精度を達成しています。デジタル RTD 方式では、内蔵 EEPROM メモリにユーザー定義パラメータを保存できるため、付随するドキュメントを作成 維持する必要がなくなり、製造工程を効率化できます。また、従来の DTM システムでは必要とされた A/D 変換のオフセットおよびゲイン キャリブレーション手順が不要となり、デジタル RTD はアナログ信号処理を簡素化できます。プリント基板 (PCB) に搭載した静電放電 (ESD) 保護デバイスにより、最大 30kV の接触または気中 ESD ストライクから保護します。小型の PCB は、標準の PT100/500/1000 センサでよく使われる外径 5.2mm の金属シースに適合します。
このデジタル RTD サブシステムは、4 線式デジタル インターフェイスを使用して、MSP430™ と SimpleLink™ の各マイコン デバイス ファミリとの組み合わせで動作します。
特長
- 白金測温抵抗体の代替となる、完全デジタル高精度温度センサで、熱量メータに使用される標準の 5.2mm シースに適合
- 2 線式または 4 線式 RTD 構成で使用される高精度リファレンス抵抗、RC 整合フィルタ、インピーダンス制御型信号トレースが不要
- 55 ~ 125℃ の範囲にわたってキャリブレーションなしで IEC/EN 60751-2008 Class A の精度、シングル ポイント キャリブレーションで Class AA の精度を達成
- ホスト マイクロコントローラへの標準の I2C インターフェイス (I2C バス + VDD + GND による 4 線式デジタル インターフェイス)
- IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護規格に準拠
- このサブシステムはテスト済みであり、MSP430FR6047 超音波水流量測定キット (EVM430-FR6047) とインターフェイスを確立するファームウェアを搭載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TPD1E04U04 — HDMI 2.0 および USB 3.0 向け、0.5pF、±3.6V、±16kV ESD 保護ダイオード、0402 と 0201 の各パッケージに封止
開発の開始
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 白金 RTD センサの代替となるデジタル温度センサのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/17 |
| 技術記事 | How to achieve rapid temperature sensor design with RTD-level accuracy and no cali | PDF | HTML | 2018/12/07 |