TMP112EVM
TMP112 高精度、低消費電力、デジタル温度センサ、評価モジュール
TMP112EVM
概要
TMP112EVM を使用すると、TMP112 デジタル温度センサの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は USB スティックのフォーム・ファクタを採用しており、オンボードの MSP430F5528 マイコンは I²C インターフェイスを使用して、ホスト・コンピュータおよび TMP112 デバイスの両方とのインターフェイスを確立します。この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト・コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して TMP112 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。
特長
- 付属のソフトウェアを使用して TMP112 デバイスを評価するか、標準的な 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのブレッドボード上でプロトタイプを製作することが可能
- TI GUI Composer を活用した PC ソフトウェアは、Windows、Mac、Linux をサポート
- TMP102 との互換性
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMP112EVM — TMP112 高精度、低消費電力、デジタル温度センサ、評価モジュール
TMP112EVM — TMP112 高精度、低消費電力、デジタル温度センサ、評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TMP112EVM-GUI-LIVE — TMP112 EVM GUI:ライブ・オンライン・バージョンまたはダウンロード (Safari、Chrome、Firefox)による評価が可能です。
サポート対象の製品とハードウェア
TMP112EVM-GUI-LIVE — TMP112 EVM GUI:ライブ・オンライン・バージョンまたはダウンロード (Safari、Chrome、Firefox)による評価が可能です。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP112EVM User's Guide | 2019/09/09 | |||
| 証明書 | TMP112EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |