TMDS181RGZEVM

RGZ パッケージの TMDS181 6Gbps TMDS リタイマ評価基板

TMDS181RGZEVM

ご注文はこちら

概要

TMDS181RGZEVM は、HDMI インターフェイスを備えたビデオ用途向けに TMDS181 デバイスを評価できるよう設計された PCB です。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • EVM と組み合わせて使用する 3 個のデバイス イネーブル / リセット オプション
  • ローカル I2C アクセス
  • 5V 電源アダプタに対応する 1 個の DC 電源ジャック (J9)。また、J13 から USB ホストに USB Micro ケーブルを接続し、SW2 を位置 3 に設定することで EVM に電源を供給することも可能です
  • 複数のジャンパを使用する構成が可能

  • TMDS181RGZEVM INT-018 ボード

DC/DC converters
TPS61240 2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ TPS62150A 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 搭載 3 ~ 17V、1A、3MHz 降圧コンバータ

 

ESD 保護ダイオード
TPD2E001 USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS リタイマ

 

USB ハブと USB コントローラ
TUSB3410 UART、I2C、IrDA のシリアルポートから USB へのブリッジ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74201 1.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDS181RGZEVM — TMDS181RGZ 6Gbps TMDS リタイマの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDS181RGZEVM TMDS181RGZ 6Gbps TMDS リタイマの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ソフトウェア・プログラミング・ツール

SLLC455 — EyeScan Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DP149 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、3.4Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ SN65DP159 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ SN75DP149 0 ~ 70℃ の動作温度範囲、3.4Gbps DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ SN75DP159 0 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS リタイマ TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS リタイマ
ハードウェア開発
評価ボード
DP149RSBEVM DP149 3.4 Gbps DP++ から HDMI リタイマへの評価基板 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 評価モジュール DP159RSBEVM DP159RSBEVM 評価モジュール TMDS171RGZEVM RGZ パッケージの TMDS171 3.4Gbps TMDS リタイマ評価基板 TMDS181RGZEVM RGZ パッケージの TMDS181 6Gbps TMDS リタイマ評価基板
ダウンロードオプション

SLLC455 EyeScan Tool

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/11/07

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DP149 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、3.4Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ SN65DP159 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ SN75DP149 0 ~ 70℃ の動作温度範囲、3.4Gbps DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ SN75DP159 0 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS リタイマ TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS リタイマ
ハードウェア開発
評価ボード
DP149RSBEVM DP149 3.4 Gbps DP++ から HDMI リタイマへの評価基板 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 評価モジュール DP159RSBEVM DP159RSBEVM 評価モジュール TMDS171RGZEVM RGZ パッケージの TMDS171 3.4Gbps TMDS リタイマ評価基板 TMDS181RGZEVM RGZ パッケージの TMDS181 6Gbps TMDS リタイマ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR106.PDF (49 KB)
SLLR107.ZIP (1117 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMDS181RGZ Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015/12/21
証明書 TMDS181RGZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Pattern Verifier and Generator User's Guide 2018/04/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。