DP149RSBEVM
DP149 3.4 Gbps DP++ から HDMI リタイマへの評価基板
DP149RSBEVM
概要
DP149RSBEVM は、ビデオ用途向けの DP149 デバイスを評価するために作成され た PCB です。 この EVM は、RSB パッケージの DP149 を実装する際のハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。 PCB デザインのイラストの配線や配置ルールの設計例を示すため、PCB 設計/レイアウト ファイルについてはご要望に応じて提供可能です。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- 外部 I2C ホスト接続用の I2C プログラミング インターフェイス
- TUSB3410 を介した USB インターフェイス経由のローカル I2C アクセス
- 5V 電源アダプタに対応する 1 個の DC 電源ジャック (J9)。また、J13 から USB ホストに USB Micro ケーブルを接続し、SW2 を位置 3 に設定することで EVM に電源を供給することも可能です
- 複数のジャンパを使用する構成が可能
- DP149RSBEVM INT023 ボード
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ / HDMI リタイマの評価モジュール
DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ / HDMI リタイマの評価モジュール
ソフトウェア・プログラミング・ツール
SLLC455 — EyeScan Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
ハードウェア開発
評価ボード
SLLC455 — EyeScan Tool
製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DP149RSBEVM User's Guide | 2016/02/02 | |||
| 証明書 | DP149RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |