TLVM13660EVM
TLVM13660 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A パワー モジュールの評価基板
TLVM13660EVM
概要
TLVM13660EVM は高密度の評価基板 (EVM) であり、36V、6A の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールである TLVM13660 の性能を提示できる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は 3 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、5V 固定出力で最大 6A の出力電流を供給します。TLVM13660 は、EMI 特性の改善、高効率、高信頼性を重視し、先進的なパッケージとピン配置を採用した設計です。障害条件発生時に確実にレギュレータを保護するための各種保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護 (OCP)、サーマル シャットダウンを搭載しています。オープン ドレインの PGOOD インジケータ、高精度イネーブル、外部バイアス オプション、RT 抵抗で調整可能なスイッチング周波数、反転型昇降圧機能も利用できます。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
- 5V のデフォルト出力電圧 (ジャンパで 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V のいずれかに調整可能)
- 最大 6A の出力電流、1MHz のデフォルト スイッチング周波数 (ジャンパで、500kHz、600kHz、750kHz、800kHz、1MHz に設定可能)
- CISPR 32 Class B の伝導型電磁波に合格できるように、入力 EMI フィルタを搭載
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型ソリューション フットプリント
購入と開発の開始
評価ボード
TLVM13660EVM — TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module
TLVM13660EVM — TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module
計算ツール
SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLVM13660 36-V, 6-A Buck Regulator Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/03/18 | ||
| 証明書 | TLVM13660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/03/06 |