TLVM13630EVM

TLVM13630 3V~36V入力、1V~6V、3A出力電源モジュールの評価基板

TLVM13630EVM

ご注文はこちら

概要

TLVM13630 評価基板 (EVM) は、TLVM13630 パワー モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、3V ~ 36V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 6V です。この評価ボードを使用すると、TLVM13630 の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 3V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 最大 3A の出力電流
  • 1V ~ 6V の出力電圧範囲
  • 4mm x 6mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM13620 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール TLVM13630 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLVM13630EVM — TLVM13630 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 3-A output, power module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLVM13630EVM TLVM13630 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 3-A output, power module

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM13620 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール TLVM13630 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール TLVM13660 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TLVM13630EVM TLVM13630 3V~36V入力、1V~6V、3A出力電源モジュールの評価基板 TLVM13660EVM TLVM13660 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A パワー モジュールの評価基板
ダウンロードオプション

SLVRBK8 TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2022/03/06
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM13620 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール TLVM13630 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール TLVM13660 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TLVM13630EVM TLVM13630 3V~36V入力、1V~6V、3A出力電源モジュールの評価基板 TLVM13660EVM TLVM13660 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A パワー モジュールの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TLVM13630EVM PDF | HTML 2021/05/04
証明書 TLVM13630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/04/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。