TIDM-1021
耐水性のある静電容量式タッチ キーパッドのリファレンス デザイン
TIDM-1021
概要
耐水性のある静電容量式タッチ キーパッド デザイン(TIDM-1021)は、耐水性のある静電容量式タッチ HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)向けのリファレンス デザインです。 高性能の CapTIvate™ タッチ テクノロジーを搭載した TI の MSP430FR2633 マイコン(MCU)に加えて、センサ向けに最適化されたレイアウト設計とソフトウェアを採用しています。 このリファレンス デザインは、水の影響を受ける環境で信頼性の高い方法で動作し、伝導型ノイズ耐性に関する困難なテストに合格することのできる、静電容量式タッチのハードウェアとソフトウェアを設計する方法を示します。
特長
- 耐水性のある静電容量式タッチ センシング向け MSP430™ CapTIvate マイコン
- 12 ボタンのキーパッド付き、高度なヒューマン マシン インターフェイスのデザイン
- バックライト用の MSP430 CapTIvate マイコンで駆動する 12 個の LED
- 3Vrms のストレス レベルで、IEC 61000-4-6 の伝導型ノイズ耐性テストに合格
- AC 電源を使用した IPX5 レーティング テスト時に、タッチの誤検出がなく、タッチしたボタンを高精度検出
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWU7.PDF (228 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Sensing MCUs
MSP430FR2633 — 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン
Sensing MCUs
MSP430FR2533 — 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcet6 or www.ti.com/lit/xx/tidcet6/tidcet6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCET6. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 防滴容量性タッチ・キーパッドのデザイン | 英語版 | PDF | HTML | 2018/08/13 | |
| ユーザー・ガイド | CapTIvate™ Technology Guide | 2018/01/17 |