TIDM-CAPTOUCHEMCREF
ノイズ耐性のある静電容量式タッチ HMI のリファレンス デザイン
TIDM-CAPTOUCHEMCREF
概要
TIDM-CAPTOUCHEMCREF は、ノイズ耐性の高い静電容量式タッチ HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)のリファレンス デザインです。 高性能 CapTIvate™ タッチ技術を採用した TI の MSP430FR2633 マイコン(MCU)に加えて、TPS7A4533 リニア レギュレータと UCC28910 フライバック スイッチを搭載しています。 このリファレンス デザインは、ハードウェア設計手法、CapTIvate 技術搭載ペリフェラル機能、ソフトウェア信号処理という 3 層構造の設計アプローチの適用により、伝導 RF 耐性、電気的高速過渡/バーストへの耐性、静電放電(ESD)耐性に関する厳しいシステム レベル テストに合格できるハードウェアとソフトウェアを設計する方法を示します。
特長
- ノイズ耐性の高い静電容量式タッチ センシングに最適な CapTIvate™ タッチ技術搭載 MSP430™ マイコン
- 最大 10Vrms の IEC 61000-4-6 伝導ノイズ耐性
- 最大 ±4kV のIEC 61000-4-4 電気的高速過渡 / バースト許容値
- IEC 61000-4-2 静電放電耐性:接触放電最大 ±8kV、空中放電最大 ±15kV
- 複数のテスト構成向けにユニバーサル AC と 12V DC 電源に対応した相互容量/自己容量センシング パネル
産業用
- CPAP 機器
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- HMI panel
- MRI サブシステム・モジュール
- Power conversion system (PCS)
- Programmable DC power supply
- Signal generator
- UPS - 三相
- UPS - 単相オンライン
- インシュリン・ポンプ
- エアコン室内機
- オシロスコープ(DSO):卓上
- キー・パネル
- コンパクト・リレー
- コーヒーメーカー
- スマート・ホーム・リモート・コントロール
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- テレコム・モニタ・ユニット
- トラクション・インバータとモーター制御
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- パルス オキシメータ
- ヒート ポンプ インバータ ボード
- フラット パネル
- プレミアム超音波
- ポータブル現場用計測器
- ポータブル現場用計測器
- ポータブル超音波機器
- ロボット アーム カート
- ロボット掃除機
- ロボット芝刈り機
- 住宅用ファンとリビング・ファン
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 呼び出しボタン操作パネル
- 呼び出しボタン操作パネル
- 外科医コンソール
- 家電製品のバッテリ チャージャ
- 患者モニタ:サブシステム・モジュール
- 標準的な超音波機器
- 点滴用ポンプ
- 生化学分析器
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 芝刈り機
- 血圧計
- 血糖値測定器
- 計量器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 連続血糖値測定アグリゲータ
- 遠隔医療ゲートウェイ / アグリゲーション・マネージャ
- 酸素濃縮器
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 電動外科器具
- 電子式ベッドとイス
- 電気外科手術システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMV8.ZIP (219 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRMW1.ZIP (2363 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRMW0.ZIP (2408 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR2633 — 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccg4 or www.ti.com/lit/xx/tidccg4/tidccg4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCG4. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト・ペーパー | Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) | 2018/11/08 | ||||
ユーザー・ガイド | CapTIvate Noise Immunity Design Guide | 2016/07/19 | ||||
その他の技術資料 | CapTIvate Technology Guide | 2016/07/19 | ||||
その他の技術資料 | Noise Immunity in Capacitive Touch Designs with MSP MCUs Featuring CapTIvate Technology With Texas Instruments | 2016/07/19 | ||||
ユーザー・ガイド | Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs Design Guide | 2016/03/09 |