TIDM-1019

超音波センシング水道メーター フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDM-1019

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、内蔵の超音波センシング ソリューション(USS)モジュールを使用し、低消費電力と最大限の統合によって優れた計測性能を実現する超音波水量測定サブシステムを作成するために役立ちます。このデザインは、256KB の MSP430FR6047 マイコン (MCU) を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー アクセラレータ (LEA) を活用し、デジタル信号処理を最適化します。

特長
  • クラス最高の計測性能:25ps のゼロ流量ドリフト (ZFD) および 32ps のシングル ショット標準偏差
  • 低い消費電力:毎秒 1 回の測定で、1MHz トランスデューサを使用して約 2.5μA
  • さまざまなパイプとトランスデューサをテストできるフレキシビリティ。2 個 1 組のトランスデューサに直接インターフェイス可能
  • 超音波センシング デザイン センターのグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) により簡単にテストとカスタマイズが可能
  • 超音波センシング ソフトウェア ライブラリにタイム オブ フライト (ToF) アルゴリズムを内蔵
  • 液晶ディスプレイ (LCD) を使用したスタンドアロンのデモ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU537.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRW73A.PDF (488 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW72.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW75A.ZIP (2201 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEN2A.ZIP (976 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW74A.PDF (2220 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRW71A.PDF (582 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sensing MCUs

MSP430FR60471256KB FRAM、8KB RAM、LCD、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング MCU

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR6047256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR6045128KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 超音波センシングの評価モジュール

このリファレンス デザインは、内蔵の超音波センシング ソリューション(USS)モジュールを使用し、低消費電力と最大限の統合によって優れた計測性能を実現する超音波水量測定サブシステムを作成するために役立ちます。このデザインは、256KB の MSP430FR6047 マイコン (MCU) を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー アクセラレータ (LEA) を活用し、デジタル信号処理を最適化します。
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-1019 超音波センシング水道メーター フロント エンドのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-FR6047 MSP430FR6047 超音波センシングの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-1019 超音波センシング水道メーター フロント エンドのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCEN3 — Ultrasonic Sensing Water Meter Front-End Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-1019 超音波センシング水道メーター フロント エンドのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEN3 Ultrasonic Sensing Water Meter Front-End Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/04/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-1019 超音波センシング水道メーター フロント エンドのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcen3 or www.ti.com/lit/xx/tidcen3/tidcen3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEN3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 水流測定用超音波センシング・サブシステムのリファレンス・デザイン 英語版 2018/04/30
ホワイト・ペーパー ネットワーク接続性、信頼性、安全性 を向上するためのグリッドの最新化 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/05/04

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU の超音波センシング デザイン センター

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。