TIDEP0066

C5535 eZdsp™ を使用した音声認識のリファレンス デザイン

TIDEP0066

設計ファイル

概要

TIDEP0066 リファレンス デザインは、TI の組込み音声認識 (TIesr) ライブラリを使用して C5535 および C5545 DSP デバイスの音声認識機能を活用し、キーワード キャプチャの成功に基づいて、事前プログラム済みのキーワードを C5535eZdsp OLED 画面に表示する音声トリガ サンプルを実行する方法を示します。  また、このデザインでは、トリガ フレーズをカスタマイズする手順も示しています。

特長
  • 常時リスニング アプリケーションに適した効率的な有効電力
  • 小型フットプリント (最小 7mm x 7mm)、最適化済みのピン配置
  • オープン ソース ライブラリを活用
  • 任意のアプリケーションに音声制御を追加可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBJ5A.PDF (1618 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKZ5.PDF (34 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKZ6.ZIP (1677 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRKZ4.PDF (163 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C5535低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

TLV320AIC3204PowerTune™ 技術採用、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBZ3 — TIDEP0066 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0066 C5535 eZdsp™ を使用した音声認識のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBZ3 TIDEP0066 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/03/28
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0066 C5535 eZdsp™ を使用した音声認識のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbz3 or www.ti.com/lit/xx/tidcbz3/tidcbz3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBZ3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Speech Recognition on the C5535 eZdsp™ Design Guide (Rev. A) 2016/05/17

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
SPRC133 TMS320C55xチップ サポート ライブラリ(CSL) - 標準および低消費電力

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。