SPRC133

TMS320C55xチップ サポート ライブラリ(CSL) - 標準および低消費電力

概要

C55x チップ サポート ライブラリ(CSL)は、使いやすさの向上、各種 C55x デバイス間での互換性確保、ハードウェア アブストラクトのための DSP のオンチップ ペリフェラルを構成/制御するために使用できるアプリケーション プログラミング インターフェイス(API)を提供しています。このCSLライブラリは開発環境の標準化と移植性を実現し、開発期間の短縮に貢献します。

  • C55x CSL (SPRC133): 機能セクションに記載されている機能は、C5501、C5502、C5509、C5509A、C5510、C5510Aを含むTMS320C55x DSP専用に設計されています。
  • C55x CSL - 低消費電力:機能セクションに記載されている機能は、C5504/05、C5514/15/17、C5535/45デバイスを含むTMS320C55x低消費電力DSP専用に設計されています。

特長

モジュール
名前
C55x CSL - SPRC133
ペリフェラルの概要
モジュール
名前
C55x CSL - 低消費電力 CSL
ペリフェラルの概要
ADCアナログからデジタルへのコンバータSAR逐次比較型レジスタ(SAR)を使用した 10 ビットの A/D コンバータ
ICACHE命令キャッシュ  
DATデバイスに依存しない
データのコピー / 大量生成
DATデータのコピー / 大量生成モジュール
DMA C5505 がベース
DMAダイレクト メモリ アクセスDMAダイレクト メモリ アクセス
IRQ割り込みコントローラINTC割り込みコントローラ
EMIF外部メモリ インターフェイスNANDNAND フラッシュ
GPIO汎用I/OGPIO汎用I/O
GPT32 ビット汎用タイマGPT32 ビット汎用タイマ
HPIホスト ポート インターフェイス  
I2CI2C ペリフェラルI2CI2C ペリフェラル
MMCマルチメディア コントローラMMC/SDMMC/SD コントローラ
  ATAIFMMC/SD ドライバ向けの ATAFS インターフェイス
McBSPマルチチャネル バッファ付き
シリアル ポート
I2SI2S ペリフェラル
USBユニバーサル シリアル バスUSBUSB コア ドライバ
  USB MSCUSB マス ストレージ クラス ドライバ
  USB ACUSB オーディオ クラス ドライバ
PLLクロック ジェネレータ
(フェーズ ロック ループ)
PLLクロック ジェネレータ
(フェーズ ロック ループ)
PWRパワーダウン  
RTCリアルタイム クロックRTCリアルタイム クロック
TIMERタイマGPT32 ビット汎用タイマ
UART汎用非同期
送受信器 (トランシーバ)
UART汎用非同期
送受信器 (トランシーバ)
WDTIMウォッチドッグ タイマWDTウォッチドッグ タイマ
  MEMメモリ内容全体保持の有効化または無効化
SARAM と DARAM (シングル アクセスとダブル アクセス) に対応するモード
  LCDCLCD コントローラ
  SDIOMMC/SD コントローラ向け SDIO ドライバ
SPISPIシリアル ポート インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

C55XCSL-LOWPOWER C5504 / 05、C5514 / 15 / 17、C5535 / 45 の各デバイス向けTMS320C55x チップ・サポート・ライブラリ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C5504 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
ダウンロードオプション

C55XCSL-LOWPOWER C5504 / 05、C5514 / 15 / 17、C5535 / 45 の各デバイス向けTMS320C55x チップ・サポート・ライブラリ

close
最新バージョン
バージョン: 03.08.01.00
リリース日: 2019/11/18
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C5504 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載

リリース情報

The C55x Chip Support Libraries (CSL) provide an application programming interface (API) used for configuring and controlling

the DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C55x devices and hardware abstraction. CSL will

shorten development time by providing standardization and portability.

C55x CSL - Low Power: The functions listed in the features section are specifically designed for TMS320C55x Low Power DSPs

including C5504, C5505, C5514, C5515, C5535, C5545 and C5517 devices.

ドライバまたはライブラリ

C55XCSL-SPRC133 Download TMS320C5500 Chip Support Library

サポート対象の製品とハードウェア
ダウンロードオプション

C55XCSL-SPRC133 Download TMS320C5500 Chip Support Library

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2005/01/18

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc133 or www.ti.com/lit/xx/sprc133/sprc133.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRC133. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TMS320C55x Chip Support Library API Reference Guide (Rev. J) 2004/09/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。