TIDEP0036

効率的な OPUS コーデック・ソリューションを実施する TMS320C6657 を使用したリファレンス・デザイン

TIDEP0036

設計ファイル

概要

The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio and even high performance audio processing application.   This design also highlights the performance improvements achieved when implementing the Opus codec on a DSP vs. a general purpose processor, like ARM.  Depending upon the level of optimization of the code running on the genral purpose processor, implementing the Opus Codec on a C66x TI DSP core can have 3X the performance of an ARM CORTEX A-15 implementation. TMS320C66x DSPs support both audio and video codecs.

特長
  • This reference design is tested and includes hardware reference(EVM), software (Opus Codec package), users guide.
  • TMDSEVM6657 Lite EVM for high performance, cost-efficient, standalone development platform, using the TMS320C6657 high performance DSP based on TI's C66x Keystone multicore architecture. This design includes schematics, design files and bill of materials.
  • TI optimized Opus codec on the TI C66x DSP Core. The Opus codec package includes the codec,  along with test application and user guides, as well as documentation.
  • Users guide, including how to get started, as well as performance benchmarks vs. ARM® Cortex®-A15.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA45.PDF (993 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFB3.PDF (191 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFB5.ZIP (1729 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAH0.ZIP (9013 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFB4.ZIP (4764 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFB2.PDF (1718 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS542313.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ、Eco-mode 付き™

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3L3013.3V、2:1 (SPDT)、8 チャネル ギガビット LAN スイッチ

データシート: PDF
RS-232 トランシーバ

MAX3221E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS546204.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G321 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD92224/6/8 ビット パラレル VID 対応、2 相デジタル PWM 降圧コントローラ

データシート: PDF
NAND ゲート

SN74AHC004 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD7242デジタル、デュアル、同期整流降圧パワー ドライバ

データシート: PDF
MSP430 microcontrollers

MSP430F5435192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、18MHz MCU

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74ALVC1253 ステート出力、4 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF
OR ゲート

SN74AUC1G321 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V、超高速 (2.4ns)、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C6657高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz、2 個の UART 搭載

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C6655高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

PCA93062 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C6654高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 850MHz

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3808プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE62005デュアル VCO 内蔵、5/10 出力、クロック ジェネレータ / ジッタ クリーナ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア

評価ボード

TMDSEVM6657LS — TMS320C6657 Lite 評価モジュール

The TMS3206657 Lite Evaluation Module (EVM), is an easy-to-use, cost-efficient development tool that helps developers quickly get started with designs using the C6657 or C6655 or C6654 family of DSPs. The EVM includes an on-board, single C6657 processor with robust connectivity options that allows (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0036 効率的な OPUS コーデック・ソリューションを実施する TMS320C6657 を使用したリファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSEVM6657LS TMS320C6657 Lite 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0036 効率的な OPUS コーデック・ソリューションを実施する TMS320C6657 を使用したリファレンス・デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Design Guide 2015/06/16
Third party document TMS320C6657 EVM Quick Setup Guide [eInfochips] 2015/06/26
Third party document TMS320C6657 EVM Overview [eInfochips] 2015/06/26
ユーザー・ガイド TMDXEVM6657L/LE/TMDSEVM6657LS Technical Reference Manual 2012/05/11

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア・コーデック
C66XCODECS コーデック - ビデオ、スピーチ - C66x ベース・デバイス用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。