TIDEP-01030

ハイエンドのコーナー レーダー向け、ミリ波を使用した診断 / 監視のリファレンス デザイン

TIDEP-01030

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ミリ波レーダー センサが内蔵している自律型の監視機能を備えています。これらの機能を活用すると、ホスト側の処理負荷を最小化し、システムの効率を改善することができます。このデザインは、プログラマブル デジタル コア、ペリフェラル、メモリの診断テストを実行するため、安全診断ライブラリ (SDL) を使っています。また、このリファレンス デザインは、さまざまなハードウェア コンポーネントが搭載している RF およびアナログ向けの監視機能を構成し、有効にします。このリファレンス デザインは、さまざまな安全性リソースを活用して ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) B と SIL (セーフティ インテグリティ レベル) 2 準拠の製品の実装を進めている開発ユーザーを支援し、全体の開発期間および市場出荷までの期間の短縮に貢献します。

特長
  • ミリ波レーダー センサの内蔵診断機能と監視機能の使用方法を提示し、システムの性能や信頼性の向上に貢献します。
  • 安全性リソースを使用すると、さまざまなデバイスやアプリケーションで ASIL B と SIL 2 に準拠したミリ波センサを活用でき、システムの実装効率が向上します。
  • 実績のある EVM (評価基板) ハードウェア設計を基礎とし、短期間での市場投入を実現できます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU925.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCP1.PDF (1340 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCP0.PDF (217 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCGN4.ZIP (9376 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCP2.PDF (8941 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCO9.PDF (2502 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

LP87745-Q1車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3A 低ノイズ降圧コンバータと IO LDO と 5V 昇圧コンバータの合計 3 個を搭載した PMIC

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87744-Q1車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと 5V 昇圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87743-Q1車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWR2944車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ハイエンド コーナー レーダー向けミリ波の診断および監視機能の リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/04/17

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AWR2944EVM AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-MCUPLUS-SDK AWR2944、AWR2544、AWR2944LC、AM2732、IWR2944 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。