TIDEP-01023

60GHz アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを使用した、子供の存在と占有を検出するリファレンス デザイン

TIDEP-01023

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、アンテナを内蔵した 60GHz シングルチップ ミリ波センサである AWR6843AOP の使用方法を示します。また、このセンサは、DSP、マイコン (MCU)、高速フーリエ変換 (FFT) 処理向けのハードウェア アクセラレータも内蔵しています。

AWR6843AOP センサは、多様な車内センシング アプリケーションに活用できます。これらに該当する使用事例は、車内の後部座席などにいる子供の占有検出、シートベルトの警告、侵入者検出などです。小型フォーム ファクタを採用しているので、リアビュー ミラー (ルーム ミラー) 周辺にあるオーバーヘッド コンソール、ヘッドレスト、B/C ピラー (フロント ドアとリア ドアの間、またはリア ドアと車体後部の間にある垂直方向の柱や窓枠)、シートのような小規模な空間にセンサを配置できます。この結果、ティア 1 ベンダー (1 次下請け業者) や自動車メーカー側で、最終的な使用事例を計画する際のフレキシビリティが向上します。

特長
  • 多機能のセンシング用途で AWR6843AOP を活用する場合のハードウェアとソフトウェアの実証
    • 子供の占有検出
    • シートの占有検出
    • 侵入者検出
  • 水平視野角 (FoV) は約 ±120 度、垂直 FoV も約 ±120 度
  • ポイント クラウド検出関連の信号処理は、内蔵の HWA (ハードウェア アクセラレータ)、DSP、R4F を使用して AWR6843AOP がオンボードで実施
  • 統合型のアンテナ搭載パッケージ (AoP) と小型フォーム ファクタを通じて、頭上のルーフ マウントも含め、フレキシブルなマウント位置に対応可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUEY3.PDF (2579 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SPRR418A.ZIP (43085 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SWRR166B.ZIP (20416 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ミリ波レーダー センサ

AWR6843AOPDSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWR6843DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWR6443車載、マイコンとレーダー アクセラレータ内蔵、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、レーダー センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP evaluation module for single-chip, 60-GHz to 64-GHz, automotive radar sensor with AoP

このリファレンス デザインは、アンテナを内蔵した 60GHz シングルチップ ミリ波センサである AWR6843AOP の使用方法を示します。また、このセンサは、DSP、マイコン (MCU)、高速フーリエ変換 (FFT) 処理向けのハードウェア アクセラレータも内蔵しています。

AWR6843AOP センサは、多様な車内センシング アプリケーションに活用できます。これらに該当する使用事例は、車内の後部座席などにいる子供の占有検出、シートベルトの警告、侵入者検出などです。小型フォーム ファクタを採用しているので、リアビュー ミラー (ルーム ミラー) 周辺にあるオーバーヘッド (...)

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-01023 60GHz アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを使用した、子供の存在と占有を検出するリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AWR6843AOPEVM AWR6843AOP evaluation module for single-chip, 60-GHz to 64-GHz, automotive radar sensor with AoP

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-01023 60GHz アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを使用した、子供の存在と占有を検出するリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 60GHz AoP ミリ波センサを使用した幼児および搭乗者検出リファレンス設計 PDF | HTML 2020/11/13

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。