TIDEP-01008

Jacinto™ ADAS プロセッサ使用マルチ センサ プラットフォームのリファレンス デザイン

TIDEP-01008

設計ファイル

概要

このマルチセンサ プラットフォーム リファレンス デザインは、D3 Engineering 社の先進運転支援システム(ADAS)向けであり、主に自動車業界での使用を想定し、認定を受けたデベロッパーの皆様向けに、ADAS アプリケーションのテストと開発に適したフル機能の評価プラットフォームを提供します。  D3 社は、このリファレンス デザインとの組み合わせで動作する、ADAS 組み込みプロセッサ(TDA3x など)を搭載したシステム オン モジュール(SOM)ソリューションも提供しています。

D3 社の DesignCore™ TDA3x 車載スタータ キット

特長
  • LVDS をベースとする複数の車載用センサ システムをサポートする、ベース プラットフォームの使いやすいリファレンス デザインを提供
  • TDA3 ベースの CPU モジュール(D3 Engineering の SOM)とのプラグ アンド プレイが可能なプラットフォームを実現
  • 他のプロセッサ SOM と組み合わせも考慮に入れて、車載グレードのベースボードを開発するためのパスを提供します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU665A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYA9.ZIP (2027 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYA8.PDF (254 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYB1.ZIP (19327 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF55.ZIP (9248 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYB0.ZIP (2152 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYA7.ZIP (1263 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54341ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TFP410165MHz、TMDS DVI トランスミッタ / シリアライザと Panelbus™ IC

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP102I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS1H100-Q1車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、100mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22965調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード・スイッチ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621703 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS620903A、6V 入力、最大効率 97%、同期整流・降圧コンバータ、DCS™ Control 機能搭載

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TPD12S521HDMI トランスミッタ・ポートの保護とインターフェイス・デバイス

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TPD12S520HDMI レシーバ・ポートの保護とインターフェイス・デバイス

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9539割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

HVDA551-Q1オートモーティブ 5V CAN トランシーバ、I/O レベル・アダプティングおよび低消費電力モード供給最適化機能付き

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS612402.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867CR小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Jacinto™ ADAS プロセッサ用のマルチセンサ・プラットフォーム のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/05/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。