TIDEP-01003

ミリ波センサを使用したゾーン占有検出のリファレンス デザイン

TIDEP-01003

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TI のミリ波センサ テクノロジーを活用してゾーン占有を検出し、少なくとも 10m の最大距離で ±60 度の視野角(FOV)にわたる関心領域を監視する方法を紹介します。このリファレンス デザインは、IWR1443BOOST 評価基板(EVM)を使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR1443 デバイスに統合しています。この処理チェーンは、アナログ レーダー構成、A/D コンバータ(ADC)キャプチャ、低レベル FFT(高速フーリエ変換)、信号処理機能で構成されています。

特長
  • シングルチップ ミリ波センサを使用して、環境の変化に対する堅牢性の高いゾーン専有検出機能を提示
  • 0m ~ 10m の距離で最大 120 度の対象エリアにわたり、物体および人の侵入や占有を検出
  • ミリ波ソフトウェア開発キット(MMWAVE-SDK)をベースとする、処理チェーンのソース コードを公開するリファレンス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU594.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

PDF | HTML
TIDRWX3.PDF (161 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

PDF | HTML
TIDRWX5.PDF (85 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCEU3.ZIP (301 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

PDF | HTML
TIDRWX2.PDF (789 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

PDF | HTML
TIDRWX1.PDF (180 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

産業用ミリ波レーダー センサ

IWR1443マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサの評価モジュール

このリファレンス デザインは、TI のミリ波センサ テクノロジーを活用してゾーン占有を検出し、少なくとも 10m の最大距離で ±60 度の視野角(FOV)にわたる関心領域を監視する方法を紹介します。このリファレンス デザインは、IWR1443BOOST 評価基板(EVM)を使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR1443 デバイスに統合しています。この処理チェーンは、アナログ レーダー構成、A/D コンバータ(ADC)キャプチャ、低レベル FFT(高速フーリエ変換)、信号処理機能で構成されています。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0091 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン TIDEP-01003 ミリ波センサを使用したゾーン占有検出のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

IWR1443BOOST IWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0091 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン TIDEP-01003 ミリ波センサを使用したゾーン占有検出のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ミリ波センサを使用するゾーン占有検出のリファレンス・デザイン 英語版 2018/08/16

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。