ハードウェア開発
IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサの評価モジュール
TIDEP-0091 は、最小の電力エンベロープで距離を高精度検出することが求められる、タンク液面検知アプリケーション、変位センサ、4 ~ 20mA センサや他の低消費電力アプリケーションで、76 ~ 81GHz の mmWave センサ IWR14xx を使用して電力を最適化する方法を提示します。これらのアプリケーションでは、システムは多くの場合、システム本体の動作より消費電力の小さい低電圧のデータ ラインを使用して動作します。電力入力の制約を満たす目的で平均消費電力を低減するために、デューティ サイクルを設定した動作も不可欠です。MSP432 を使用して IWR14xx (...)