TIDEP-0099

音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン

TIDEP-0099

設計ファイル

概要

複数のマイク、1 個のビーム フォーミング アルゴリズムなど複数のプロセスを使用して、ノイズや他の散乱要因からクリアな音声とオーディオを抽出するためのリファレンス デザインです。  音声起動デジタル アシスタントを搭載して、ノイズの影響を受けやすい環境で使用される家電製品が急速に増加しており、ノイズの多い環境からクリアな音声を抽出するシステムへの要求が高まっています。  TIDEP-0099 リファレンス デザインは、マイク アレイと高性能の信号処理を使用して、ノイズの多い環境からクリアなオーディオを抽出します。

特長
  • オーディオ前処理用の単一のデジタル信号プロセッサ (DSP) SoC
  • サーキュラー マイク ボード (CMB) は、360 度のオーディオ ソース範囲に対応
  • オーディオ前処理ソフトウェア
  • モジュール化された部品で構成されたハードウェアとソフトウェアのソリューションにより、クリアな音声トリガと音声認識を実現するオーディオ前処理ソリューションを構築
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU308A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLE7A.ZIP (151 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQT5.PDF (196 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQT4.PDF (89 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQT7.ZIP (18998 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDE5.ZIP (6086 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQT6.ZIP (10228 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQT3.PDF (335 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ ADC

PCM1864ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、4 チャネル、ソフトウェア制御のオーディオ ADC

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C6747低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C6657高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz、2 個の UART 搭載

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C6655高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット

複数のマイク、1 個のビーム フォーミング アルゴリズムなど複数のプロセスを使用して、ノイズや他の散乱要因からクリアな音声とオーディオを抽出するためのリファレンス デザインです。  音声起動デジタル アシスタントを搭載して、ノイズの影響を受けやすい環境で使用される家電製品が急速に増加しており、ノイズの多い環境からクリアな音声を抽出するシステムへの要求が高まっています。  TIDEP-0099 リファレンス デザインは、マイク アレイと高性能の信号処理を使用して、ノイズの多い環境からクリアなオーディオを抽出します。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0099 音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0099 音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド C6747を使用する音声ベース・アプリケーション用のオーディオ・プ リプロセッシング・システムのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/09/18
VID Voice Preprocessing Demo on C6747 2017/09/01

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01454 PCM1864 ベース円形マイク ボード (CMB) のリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
TELECOMLIB テレコムおよびメディア向けライブラリ - FAXLIB、VoLIB および AEC/AER、TMS320C64x+ および TMS320C55x プロセッサ用