TIDA-01454

PCM1864 ベース円形マイク ボード (CMB) のリファレンス デザイン

TIDA-01454

設計ファイル

概要

PCM1864 サーキュラー マイク ボード(CMB)は音声トリガや音声認識など、発声が明瞭なオーディオを必要とするアプリケーションに最適な、低コストの使いやすいリファレンス デザインです。マイク アレイを使用して音声信号をキャプチャし、デジタル ストリームに変換します。ストリームに対して DSP システムを使用し、ノイズの多い環境でも明瞭なオーディオを抽出できます。

特長
  • 4 チャネル オーディオ ADC の PCM1864 を 2 個使用して 8 個のマイク アレイとインターフェイスし、ノイズの多い環境でも話し手の明瞭な音声を抽出
  • 信号の存在と損失を示す EnergySense 通知機能:低消費電力の高性能オーディオ ソリューションのコア
  • マイク アレイ、TI 提供のソフトウェア、評価基板を使用し、包括的なシステム リファレンス デザインを提供
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD37.PDF (609 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQT5.PDF (196 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQT4.PDF (89 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQT7.ZIP (18998 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDE5.ZIP (6086 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQT6.ZIP (10228 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQT3.PDF (335 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1263 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
オーディオ ADC

PCM1864ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、4 チャネル、ソフトウェア制御のオーディオ ADC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド PCM1864 Based Circular Microphone Board Reference Design 2017/04/10
証明書 PCM1864CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。