TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

DEVPACK-LED-オーディオ

TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

設計ファイル

概要

The LED Audio DevPack enables Industrial IoT lighting applications. Plug it into the SensorTag DevPack expansion header and expand your design with four high-power LEDs from Osram. The LED Audio DevPack makes it easy to create LED lighting applications controlled from a mobile phone with the Bluetooth® Smart SensorTag or connect to ZigBee® lighting system using ZigBee.

特長

 

  • Quick prototyping of LED lighting applications
  • Works with the SensorTag app
  • Connect to ZigBee lighting applications

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA61.PDF (3418 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFR2.PDF (67 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFR1.PDF (218 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFR4.ZIP (1078 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFR3.PDF (332 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFR0.PDF (59 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オーディオ アンプ

TAS2505オーディオ処理およびモノ ヘッドフォン アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS622602 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LED Audio DevPack Design Guide 2015/06/19

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC2650STK SimpleLink SensorTag

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。