TIDC-SPPBLE-SW-RD

UART から Bluetooth® への低エネルギー(BLE)ブリッジ、リファレンス・デザイン

TIDC-SPPBLE-SW-RD

設計ファイル

概要

Easily add Bluetooth Low Energy to your application using a simple serial interface with minimal BLE knowledge required. This reference software solution demonstrates how to implement a UART to BLE bridge by communicating serial data wirelessly and bi-directionally between a wired UART and wireless BLE solution. For their existing or new industrial Internet Of Things (IoT) designs, developers can quickly enable wireless connectivity by simply sending data through the standard wired serial port of their host MCU without worrying about the BLE protocol. The solution also includes an RS232 to UART hardware reference design and the software also supports SPI interfaces. Refer to this forum post for the latest release updates. 

特長
  • Enables easy BLE integration on any host microcontroller through modular code
  • Support asynchronous and synchronous serial interfaces
  • Runs on the SimpleLink™ Bluetooth low energy CC2640, CC2640R2F wireless MCUs as well as the CC2650MODA certified module.
  • Uses the TI royalty-free BLE-stack
  • Bluetooth® 5 High Speed mode (2 Mbps) support with CC2640R2F
  • Compatible with Bluetooth 4.0 / 4.1 / 4.2 implementations
  • Ports easily to other boards including the SimpleLink CC2650 SensorTag kit and CC2640R2 LaunchPad development kit
  • Offers a generic design to fit various applications
  • This easy-to-use software sub-system is tested and ready to be replicated for your next wireless project
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU997A.PDF (1956 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFD3.PDF (46 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFD2.PDF (184 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFD5.ZIP (416 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAH8.ZIP (79 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFD4.PDF (144 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFD1.PDF (25 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

MAX3232±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650MODA128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュール

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア

開発キット

CC2650STK — SimpleLink SensorTag

新しい SensorTag IoT キットは、クラウド対応製品の設計に便利です。この新しい SensorTag は、小さな赤いパッケージに封止されている 10 個の低消費電力 MEMS センサが内蔵されています。また、DevPack を使用して拡張できることから、独自のセンサやアクチュエータを簡単に追加できます。

 

Bluetooth Low Energy を使用すると、わずか 3 分でクラウドとの接続を確立してセンサ・データをオンラインで利用可能にすることができます。SensorTag は購入時の状態で iOS / Android アプリから利用可能で、プログラミング経験が不要です。

新しい (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI デザイン TIDC-SPPBLE-SW-RD UART から Bluetooth® への低エネルギー(BLE)ブリッジ、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2650STK SimpleLink SensorTag

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI デザイン TIDC-SPPBLE-SW-RD UART から Bluetooth® への低エネルギー(BLE)ブリッジ、リファレンス・デザイン

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCAC1 — TIDC-SPPBLE-SW-RD Software Patch

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-SPPBLE-SW-RD UART から Bluetooth® への低エネルギー(BLE)ブリッジ、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAC1 TIDC-SPPBLE-SW-RD Software Patch

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2015/09/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-SPPBLE-SW-RD UART から Bluetooth® への低エネルギー(BLE)ブリッジ、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac1 or www.ti.com/lit/xx/tidcac1a/tidcac1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAC1. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド UART to Bluetooth® low energy (BLE) Bridge Design Guide (Rev. A) 2015/09/01
ユーザー・ガイド TI Serial Port Service (SPS) 2015/06/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。