ハードウェア開発
DRV2605EVM-CT — DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用
LRA および ERM モーター用のこのハプティクス・ドライバ・リファレンス・デザインでは、低減されたソリューション・サイズ、高効率出力駆動、閉ループ・モーター制御、迅速なデバイスの起動、自動共振周波数トラッキングなどの機能を使用してハプティクス・モーター制御の設計の複雑さを除去できます。このリファレンス・デザイン・ボードは、静電容量式タッチ・ボタンや他のインターフェイスを備えたシステムに対するモーターベース・ハプティクス効果の開発、テスト、およびデモを行うのに使用できます。また、ERM および LRA のハプティクス効果を簡単に比較できるようになります。
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
DRV2605EVM-CT — DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ソフトウェア開発
SLUC471 — DRV2605EVM-CT Code Examples
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
SLUC471 — DRV2605EVM-CT Code Examples
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
SLOR113 — DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations
The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)