DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL

DRV8662/DRV2665/DRV2667 デザイン平均化ツール

DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL

ダウンロード

概要

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and integrated fully-differential amplifier.  These versatile devices are capable of driving both high-voltage and low-voltage piezo haptic actuators.  The DRV2665/7 adds in a digital front end via an I2C compatible bus that relieves the costly processor burden of PWM generation or additional analog channel requirements in the host system.  Finally, the DRV2667 has an internal waveform memory that further relieves the host processor of haptic generation duties.

特長
  • Piezo actuator model recommendation
  • Boost voltage and forward voltage calculation
  • Feedback resistor and boost current limit resistor values calculation
  • Current requirements approximation
  • Input capacitor and output capacitor capability calculation
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハプティクス ドライバ
DRV8662 105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ、QFN パッケージ封止
ピエゾ ドライバ
DRV2665 105V 昇圧コンバータおよび DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN アドバンスド・ハプティック・ドライバにより、コンシューマおよび産業用の
評価ボード
DRV2667EVM-CT 昇圧、デジタル フロント エンド、内臓波形メモリを備えた DRV2667 評価基板 DRV8662EVM DRV8662 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2014/08/20
製品
ハプティクス ドライバ
DRV8662 105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ、QFN パッケージ封止
ピエゾ ドライバ
DRV2665 105V 昇圧コンバータおよび DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN アドバンスド・ハプティック・ドライバにより、コンシューマおよび産業用の
評価ボード
DRV2667EVM-CT 昇圧、デジタル フロント エンド、内臓波形メモリを備えた DRV2667 評価基板 DRV8662EVM DRV8662 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slor113 or www.ti.com/lit/xx/slor113a/slor113a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOR113. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。