TIDA-060026

スケーラブルな 2.1 チャネルのオーディオ アンプのリファレンス デザイン

TIDA-060026

設計ファイル

概要

この 2.1 チャネル オーディオ オペアンプのリファレンス デザインでは、左右のチャネル オーディオ用の TAS5825M デジタル ステレオ アンプおよびサブウーファー チャネル用の TAS5720M デジタル モノ アンプが組み込まれています。この評価基板は、単一のオーディオ ソース インターフェイスからの入力で動作します。5.1、7.1、9.1 の各チャネル構成へのスケール化が可能なので、サウンドバー アプリケーションに最適です。

特長
  • PVDD トラッキングおよびサーマル フォールドバック保護
  • スマート アンプ テクノロジ
  • デジタル オーディオ TDM に基づくモジュール型のスケーラブルなマルチチャネル ソリューション
  • 自己保護機能 (OCE、CB3C、OTW、OTE、UVLO、OVLO) を内蔵
  • 96kHz の高い処理能力を持つオーディオ DSP を内蔵し、複数の高度なオーディオ処理フローをサポート
  • TDM モード (および I2S) で動作し、スピーカーの拡張に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU742.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM074.PDF (190 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM073.PDF (23 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM076.ZIP (1985 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFK0.ZIP (1570 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM075.PDF (1219 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM072.PDF (295 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TAS5720M20W モノラル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TAS5825M192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TAS5825MEVM-SB — TAS5825M/TAS5720M スケーラブル、2.1 チャネル、オーディオ・アンプの評価ボード

この 2.1 チャネル オーディオ オペアンプのリファレンス デザインでは、左右のチャネル オーディオ用の TAS5825M デジタル ステレオ アンプおよびサブウーファー チャネル用の TAS5720M デジタル モノ アンプが組み込まれています。この評価基板は、単一のオーディオ ソース インターフェイスからの入力で動作します。5.1、7.1、9.1 の各チャネル構成へのスケール化が可能なので、サウンドバー アプリケーションに最適です。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060026 スケーラブルな 2.1 チャネルのオーディオ アンプのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5825MEVM-SB TAS5825M/TAS5720M スケーラブル、2.1 チャネル、オーディオ・アンプの評価ボード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060026 スケーラブルな 2.1 チャネルのオーディオ アンプのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スケーラブルな 2.1 チャネル・オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン 英語版 2019/07/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PUREPATH-CMBEVM オーディオ・アンプ用 PurePath コンソール・マザー・ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。