TAS5825MEVM-SB

TAS5825M/TAS5720M スケーラブル、2.1 チャネル、オーディオ アンプの評価ボード

TAS5825MEVM-SB

ご注文はこちら

概要

この 2.1 チャネル オーディオ アンプの評価基板は、左右各チャネルのオーディオ向けに TAS5825M デジタル ステレオ アンプ、サブウーファー チャネル向けに TAS5720M デジタル モノラル アンプを搭載しています。この評価基板は、単一のオーディオ ソース インターフェイスからの入力で動作します。5.1、7.1、9.1 の各チャネル構成へのスケール化が可能なので、サウンドバー アプリケーションに最適です。

特長
  • PVDD トラッキングおよびサーマル フォールドバック保護
  • スマート アンプ テクノロジ
  • デジタル オーディオ TDM (時分割多重) に基づくモジュール型のスケーラブルなマルチチャネル ソリューション
  • 自己保護機能 (OCE、CB3C、OTW、OTE、UVLO、OVLO) を内蔵
  • 96kHz の高い処理能力を持つオーディオ DSP を内蔵し、複数の高度なオーディオ処理フローをサポート
  • TDM モード (および I2S) で動作し、スピーカーの拡張に対応
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS5720M 20W モノラル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5825MEVM-SB — TAS5825M/TAS5720M スケーラブル、2.1 チャネル、オーディオ・アンプの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060026 スケーラブルな 2.1 チャネルのオーディオ アンプのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5825MEVM-SB TAS5825M/TAS5720M スケーラブル、2.1 チャネル、オーディオ・アンプの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060026 スケーラブルな 2.1 チャネルのオーディオ アンプのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TAS5825MEVM-SB EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/16
設計ガイド スケーラブルな 2.1 チャネル・オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン 英語版 2019/07/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PUREPATH-CMBEVM オーディオ・アンプ用 PurePath コンソール・マザー・ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。