ハードウェア開発
評価ボード
SN65LVDS31-33EVM — 評価モジュール、SN65LVDS31 および SN65LVDS33 用
このリファレンス デザインは、ノイズの多い環境で同じ PCB 上または PCB から別のボードへと、より長い距離で SPI 信号を送信する場合に伴うシグナル インテグリティの課題を、LVDS インターフェイスで SPI 信号を送信することによって解決および最適化する手法を示しています。この概念は、高いノイズ耐性、EMI 電磁波の低減、より広い同相入力許容値を実現します。