TIDA-060009

車載オート トランク リフト モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-060009

設計ファイル

概要

この設計は、車載のトランクやリア ゲートの開閉を駆動する方法について説明しています。

この設計では、ブラシ付き BD リフト モーターと電磁クラッチにより、代表的なギア駆動リフト用のメカニズムを駆動します。この設計には、警告ブザーと LED インジケータに加え、車載モーター ドライバとハイサイド スイッチを使用する方向制御が含まれています。電流制御のゲート ドライバとスルー レート制御の組み合わせにより、MOSFETの効率が向上し、スイッチング スパイクが減少します。

この設計により、リレー ソリューションと比較して部品点数が少なく基板面積の小さい、シンプルかつ堅牢な実装が実現します。

特長
  • 12V の車載用バッテリ システムからの電力で動作
  • 最小 360W のリフト用出力電力
  • 最大 48W のクラッチ用出力電力
  • 55µA 未満の低消費電力のスリープ モード
  • VDS センシングによる過電流保護と短絡保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU566.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWM6.PDF (498 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWM5.PDF (399 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWM8.ZIP (1332 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCER7.ZIP (287 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWM7.PDF (8660 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWM4.PDF (232 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B82-Q1車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8703-Q1車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G17-Q1車載、シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF
ハイサイド スイッチ

TPS1H100-Q1車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、100mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載トランク開閉駆動のリファレンス・デザイン 英語版 2018/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。