TIDA-050059

ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン

TIDA-050059

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、半導体リレーに関連する過電流保護と過熱保護の実現方法を提示します。このリファレンス デザインは、 TPSI3050-Q1 5kVRMS 強化絶縁型スイッチ ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。加えて、TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に電力を供給できます。このリファレンス デザインは、最大 4A の負荷条件で、最大 500VDC または 350VAC のスイッチングをサポートします。

特長
  • 絶縁型二次電源は不要
  • 3kVRMS に耐える強化絶縁
  • 最大 4A の負荷条件で 500VDC/350VRMS をサポート
  • 2 レベルの過電流保護機能
    • 2A 超過、遅延 100ms の負荷接続解除
    • 5A 超過、即時負荷接続解除
  • 2 レベルの過熱保護機能
    • 60℃ 超過時に LED による視覚的警告
    • 90℃ 超過時に負荷の即時接続解除
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU848.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAF9.PDF (263 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAF8.PDF (156 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAG1.ZIP (1647 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG70.ZIP (12084 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAG0.PDF (1113 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAF7.PDF (365 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型コンパレータ

AMC23C14調整可能なスレッショルド、デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI305215V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI3050-Q1車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7310-Q1車載、低消費電力、シングルチャネル、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP392TMP392 デュアルチャネル (低温と高温)、抵抗でプログラム可能な温度スイッチ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI3052-Q1車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74HCS09シュミット トリガ入力、オープン ドレイン出力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、AND ゲート

データシート: PDF
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI305010V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

計算ツール

SLVRBI9 — TPSI305x Design Calculator (設計カリキュレータ)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPSI3050 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3050-Q1 車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3050M 拡張温度範囲対応、10V ゲート電源内蔵の絶縁型スイッチドライバ TPSI3052 15V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3052-Q1 車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050058 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン TIDA-050059 ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

SLVRBI9 TPSI305x Design Calculator (設計カリキュレータ)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2025/03/21
製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPSI3050 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3050-Q1 車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3050M 拡張温度範囲対応、10V ゲート電源内蔵の絶縁型スイッチドライバ TPSI3052 15V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3052-Q1 車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050058 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン TIDA-050059 ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbi9 or www.ti.com/lit/xx/slvrbi9e/slvrbi9e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBI9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 半導体リレー (ソリッド・ステート・リレー) 向け、過電流保護と過熱保護機能のリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/01/24
技術記事 How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 2022/05/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ