TIDA-050058

半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン

TIDA-050058

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、半導体リレーを使用してゼロクロス スイッチング (ZCS) を実現する方法を提示します。このリファレンス デザインは、TPSI3050-Q1 絶縁型スイッチ ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。また、 TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に補助電流 (IAUX) を供給できます。ZCS (ゼロ電流スイッチング) を実現すると同時に、低電圧 (LV) と HV 側の間で信号の電気的絶縁を維持します。このリファレンス デザインは、110VRMS、60Hz の AC 電源を使用し、12V、遅延時間 200μs の ZCS を実現しています。

特長
  • 絶縁型二次電源は不要
  • 5kVRMS に耐える強化絶縁
  • 最大 4A の負荷条件で 500VDC/350VRMS をサポート
  • ゼロ電圧スイッチング (ZVS)
  • 半導体リレー (SSR) ソリューション
  • 4μs 未満の即時負荷接続解除
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU850.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAF4.PDF (208 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAF3.PDF (155 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAF6.ZIP (1269 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG69.ZIP (2875 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAF5.PDF (729 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAF2.PDF (289 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型コンパレータ

AMC23C10オープン ドレイン出力とプッシュプル出力を採用、高速応答、強化絶縁型差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI305215V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI3050-Q1車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX12191.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74HCS72-Q1車載対応、クリア / プリセット機能搭載、シュミット トリガ入力採用、デュアル、D タイプ、ネガティブ エッジ (立ち下がり) トリガ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI3052-Q1車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI305010V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

SLVRBI9 — TPSI305x Design Calculator (設計カリキュレータ)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPSI3050 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3050-Q1 車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3050M 拡張温度範囲対応、10V ゲート電源内蔵の絶縁型スイッチドライバ TPSI3052 15V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3052-Q1 車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050058 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン TIDA-050059 ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

SLVRBI9 TPSI305x Design Calculator (設計カリキュレータ)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2025/03/21
製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPSI3050 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3050-Q1 車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3050M 拡張温度範囲対応、10V ゲート電源内蔵の絶縁型スイッチドライバ TPSI3052 15V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3052-Q1 車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050058 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン TIDA-050059 ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbi9 or www.ti.com/lit/xx/slvrbi9e/slvrbi9e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBI9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 半導体リレー (ソリッド・ステート・リレー) 向けゼロクロス・スイッチングのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/01/26
技術記事 How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 2022/05/09