TIDA-050034
NXP i.MX 7D プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン
TIDA-050034
概要
TIDA-050034 は、TI PMIC、TPS65218DO を NXP i.MX 7Dual アプリケーション プロセッサと組み合わせたフル機能の開発ボードです。
このハードウェア デザインは、DDR3L SDRAM (2x512MB)、64MB シリアル NOR フラッシュ、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD カード インターフェイス v3.0、外部 TFT ディスプレイ インターフェイス用 50 ピン LCD コネクタ、1000Base-T イーサネット、USB2.0 Type A および micro-AB、外部カメラ インターフェイス用 MIPI CSI、mini-PCIe インターフェイスで構成されます。
このデザインは、i.MX 7Solo または i.MX 7Dual プロセッサを使用し、代替電源ソリューションの評価を必要とするプロジェクトに適しています。
特長
- NXP i.MX 7D および i.MX 7S システムを短期間で開発できるフル システム オン ボード
- 低消費電力モードと DVFS をサポート
- Wi-Fi + Bluetooth ワイヤレス コネクティビティ
- イーサネット、CAN、USB 有線接続機能
- LCD/HDMI/MIPI DSI のディスプレイ オプション
- 選択可能なブート オプション (SD、eMMC、QSPI)
| 出力電圧オプション | TIDA-050034.1 | TIDA-050034.2 | TIDA-050034.3 | TIDA-050034.4 | TIDA-050034.5 | TIDA-050034.6 | TIDA-050034.7 | TIDA-050034.8 | TIDA-050034.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 2.9 | 1.45 | 1.45 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 1 | 1.35 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | .675 | 3.3 | 2.5 | 2.8 |
| Iout(最大)(V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | .4 | 3 | 2 | .5 | .5 |
| 出力電力(W) | 1.8 | 2.43 | 3.24 | 5.28 | .6 | 2.025 | 6.6 | 1.25 | 1.4 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck Boost- Synchronous | Linear Regulator | Other | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM366.PDF (516 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6521815 — 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfr0 or www.ti.com/lit/xx/tidcfr0/tidcfr0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFR0. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | NXP iMX 7D プロセッサ向け統合型電源のリファレンス デザイン (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025/11/26 |
| アプリケーション概要 | Powering the NXP i.MX 7 Processor with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/12/09 |