TIDA-03031

25W PLCコントローラ ユニット用の入力保護およびバックアップ電源のリファレンス デザイン

TIDA-03031

設計ファイル

概要

TIDA-03031 リファレンス デザインは、代表的な PLC コントローラ ユニットで入力パワー パスの保護とバックアップ電源の設計に適したソリューションを実現します。従来使用されてきたディスクリート回路による実装を、完全統合型の保護回路に置き換えます。

特長
  • 19.2V ~ 28.8V の入力、28W の出力電力
  • 過負荷、過電圧、低電圧、および逆電流保護
  • フィールドでの誤配線や極性逆接続から保護
  • ±500V、2Ω (8/20μs) のサージに対し、基準 A の性能 (IEC 61000-4-5) に準拠
  • 7W 出力時に 120ms のバックアップ時間を提供
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU470.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRO52.PDF (196 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO51.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO54.ZIP (652 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCS0.ZIP (420 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO53.PDF (795 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO50.PDF (353 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50023.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2660入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 25W PLCコントローラ・ユニット用の入力保護およびバックアップ電 源のリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/10
技術記事 How an eFuse can help provide robust industrial power path protection PDF | HTML 2016/10/31

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00233 プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC) 用 24VDC 10A eFuse および保護回路 TIDA-00500 コンデンサ・ベースのバックアップ電源、PLC モジュール用、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。