TIDA-00500

コンデンサ・ベースのバックアップ電源、PLC モジュール用、リファレンス・デザイン

TIDA-00500

設計ファイル

概要

TIDA-00500 は、停電が発生した後、短時間、負荷に電力を供給するためのリファレンス・デザインです。従来は、プログラマブル・ロジック・コントローラとともに、再充電型バッテリによる代替電源が使用されていました。このバッテリ電源の場合、複雑な充電トポロジー、充電時間、定期的なメンテナンス、大きな環境負担などの問題が発生します。停電が発生した後でも短時間、PLC を機能させる必要がある場合に、コンデンサ・ベースのバックアップの方が標準的なバッテリ・ベース・ソリューションに比べ電力密度が高いことから、簡潔で、より効果的なアプローチを提供します。

特長
  • 最大 6 ジュール(J)のバックアップ・エネルギー
  • 自動再試行によるインラッシュ電流からの保護
  • コンデンサの充電時間は 0.5 秒未満
  • より安価な BOM(部品表)コスト
  • デザイン・ガイド(英語)に詳細な説明と性能テスト・データを掲載しています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAO1A.PDF (1220 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHD8.PDF (98 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHD7.PDF (75 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHE0.ZIP (1347 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB05.ZIP (384 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHD9.PDF (530 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHD6.PDF (757 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電流リファレンスとソース

LM3340℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4101イネーブル搭載、50mA、50V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA348シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
eFuse とホット スワップ コントローラ

LM5069電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50013.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV331-Nシングル、超小型パック、汎用低電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Capacitor-Based Backup Power Supply for PLC Modules Design Guide (Rev. A) 2015/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。