TIDA-00233

プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC) 用 24VDC 10A eFuse および保護回路

TIDA-00233

設計ファイル

概要

このサブシステム・デザインでは、過電圧、過電流、逆電流、逆極性、配線ミスに対する保護を IC ベースで実装する方法を示します。ヒューズ、PTC、ダイオードより精度が高く、消費電力が少なく、高速という特長があります。電源障害や配線ミスが原因で I/O モジュールが損傷するか正常に機能しなくなるおそれがあるので、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)の I/O モジュールをフィールド電源に接続すると、24V フィールド入力コネクタに対する保護という利点を実現できます。

特長
  • 短絡保護
  • 過電圧保護と低電圧保護
  • 逆極性保護
  • 配線ミスおよび逆電流の保護
  • サージ保護(IEC61000-4-5)
  • ハードウェアを使用してテスト済みであり、デザイン・ガイド(英語)が付属するリファレンス・デザイン
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU415.PDF (3302 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRA81.PDF (143 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRA80.PDF (214 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRA83.ZIP (392 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC577.ZIP (198 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRA82.PDF (765 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRA79.PDF (202 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5069電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-15V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FET コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 24-V DC 10-A eFuse and Protection Circuit for Programmable Logic Controllers 2014/06/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示