TIDA-020079

ゾーンのリファレンス デザイン

TIDA-020079

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、パワー ディストリビューション、負荷のアクチュエータ駆動、車内ネットワークなど、次世代ゾーン制御モジュールの重要な機能を提示します。このデザインには、機能安全に準拠する PMIC とマイコン (MCU) の設計、理想ダイオード コントローラを使用した冗長電源管理、安全なパワー ディストリビューション用のスマート eFuse という特長があります。また、デザインは、ハイサイド ドライバ、モーター ドライバ、構成可能ドライバ、Class-D オーディオ アンプなど、ゾーン制御モジュールで期待される負荷のアクチュエータ駆動に役立つさまざまなオプションも搭載しています。このゾーン向けリファレンス デザインは、イーサネット、CAN、LIN などの多様な通信プロトコルを提示し、イーサネット AVB、10BASE-T1S、CAN FD Lightなど車載ネットワーク テクノロジーの新しいトレンドを実現するのに役立ちます。

特長
  • 以下のハードウェア プロトコルを実装してイーサネット リング トポロジを最適化できるように、イーサネット スイッチを内蔵したマイコン:802.1Qav、802.1Qbv、802.1cb (部分的)、1588 TE、および 802.1Q ALE
  • イーサネット PHY ハードウェア タイム スタンプ機能と、内蔵のメディア クロック調整機能を搭載した AVB イーサネット オーディオ サポート
  • システムのリンプ ホーム (最小限の機能維持) モード (LHM) 機能搭載、ASIL D 定格のマイコンと PMIC
  • イーサネット、CAN、LIN、スマート eFuse、MSDI オフボード スイッチ入力に基づくウェークアップ機能を搭載した低消費電力モード
  • 最適化済みのマイコン GPIO:
    • スマート eFuse とモータードライバの SPI デイジーチェーン
    • SPI と I2C 向け IO エクスパンダ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU965.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

スマート eFuse ハイサイド スイッチ

TPS2HCS10-Q1車載、I2T 配線保護機能と低静止電流 (IQ) モードと SPI 搭載、デュアルチャネル、11.3mΩ、スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-R マイコン

AM263P2-Q1車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS653860-Q1車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

TIC12400-Q1車載向け、SPI 搭載、ADC 内蔵、35V マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI)

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TG721S-Q1車載、TC-10 搭載 1000BASE-T1 イーサネット PHY、802.1AS、高度な TSN および AVB 機能搭載

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS4HC120-Q1車載、低消費電力モード搭載、4 チャネル、120mΩ スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-R マイコン

AM263P4-Q1車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8245-Q1車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、32A の H ブリッジ ドライバ

データシート: PDF | HTML
スマート eFuse ハイサイド スイッチ

TPS2HCS08-Q1車載、I2T (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 配線保護機能と低静止電流 (IQ) モードと SPI 搭載、デュアルチャネル、8.

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ドライバまたはライブラリ

TIDA-020079-FW — Zone Reference Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-020079 ゾーンのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ゾーンのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。