TIDA-01586
日中/夜間撮影可能なIPネットワーク カメラ用IR LED照明およびICR制御のリファレンス デザイン
TIDA-01586
概要
このリファレンス デザインでは、日中および夜間撮影可能なIP (Internet Protocol)ネットワーク カメラ用の赤外線LED照明サブシステムを紹介します。このシステムには、カット フィルタ制御、LED 調光、周辺光の測定、および各 IR LED ストリングの電流安定化の機能があります。バラストは、単一のストリング LED ドライバを使用してマルチストリングの LED アレイを駆動していた従来の方法を置き換えると同時に、低照度条件下で一様な照射を維持できます。OPT3001 の環境光センサ (ALS) には正確な可視光測定機能があり、IR 除去が優れているため、フォトダイオード、光抵抗、その他の環境光センサについて優れた代替品となります。
特長
- 電流安定化機能が搭載されているため、シングル ストリング LED コントローラを使用しながら、マルチストリング LED アレイのストリング間で IR LED 電流を平衡化できます
- ファームウェアが調整可能な周囲光レベル スレッショルドと周囲光測定モードを提供しています
- 照明輝度レベルを PWM で調整可能です
- 単純なモータ ドライバを使用して、日中/夜間の撮影に応じた ICR のオープンとクローズを制御
- 12V または 5V 電源で動作できる機能を搭載しています
- BoosterPack™ プラグイン モジュール エコシステムと互換性のあるヘッダーを使用した設計であり、MSP430FR2311 MCU LaunchPad™ との組み合わせで動作する設計を採用したソフトウェアも搭載しています
産業用
- Battery powered video doorbell
- Battery powered video doorbell
- Battery powered video doorbell
- Battery powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- PTZ 有線 IP カメラ
- PTZ 有線 IP カメラ
- PTZ 有線 IP カメラ
- PTZ 有線 IP カメラ
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- 固定型有線 IP カメラ
- 固定型有線 IP カメラ
- 固定型有線 IP カメラ
- 固定型有線 IP カメラ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWA1.PDF (40 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRWA2.PDF (46 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceo0 or www.ti.com/lit/xx/tidceo0/tidceo0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEO0. Please update any bookmarks accordingly.
シミュレーション・モデル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 日中/夜間撮影可能なIPネットワーク・カメラ用IR LED照明およびICR制御のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/05/11 |