TIDA-010040

アラーム トーン ジェネレータのリファレンス デザイン

TIDA-010040

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、医療機器向けの IEC60601-1-8 規格に記載されているようなアラームを生成する方法を示します。重要なタイミング パラメータは、ファームウェアによりプログラム可能です。パルス幅、パルス頻度、内部周波数、パルスの立ち上がり時間、ボリューム コントロール、優先度などすべてのパラメータは、ファームウェアで制御されます。このアナログエンベロープは、MSP430FR2311 とアナログ回路の組み合わせによって生成されます。

特長
  • タイミングと周波数をプログラム可能な音声アラーム トーンを生成するための機構を提供
  • 立ち上がり時間と立ち下がり時間、パルス幅、パルス間隔、バースト間隔をソフトウェアで調整可能で、低、中、高優先度のアラームを出力します
  • 調整可能なボリュームコントロール
  • PC の USB ポートから電力を供給されます
  • 8 つの異なるアラーム メロディを出力
  • 一致検出器は、スピーカーが正しい音を出力しているかどうかを確認します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU666.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYE9.PDF (199 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYE8.PDF (69 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYF1.ZIP (2104 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF63.ZIP (927 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYF0.PDF (885 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYE7.PDF (371 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オーディオ アンプ

TPA2005D1シャットダウン ピンのロジック互換性、1.4W、モノラル、アナログ入力 Class-D スピーカ アンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9062デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A231575V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM393-N低消費電力、低オフセット電圧、デュアル・コンパレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オーディオ アンプ

TPA6211A13.1W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
XOR (排他 OR) ゲート

SN74AHCT1G86TTL 互換 CMOS 入力、シングル、2 入力、4.5V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1072電源オフ保護機能搭載、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCFD6 — TIDA-010040 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010040 アラーム トーン ジェネレータのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCFD6 TIDA-010040 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/03/25
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010040 アラーム トーン ジェネレータのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfd6 or www.ti.com/lit/xx/tidcfd6/tidcfd6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFD6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド アラーム・トーン・ジェネレータのリファレンス・デザイン 英語版 2019/01/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR2311 MSP430FR2311 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。