TIDA-01580

医療向けとコンシューマ ウェアラブル向け、ワイヤレス、ECG、SpO2、PTT、心拍モニタのリファレンス デザイン

TIDA-01580

設計ファイル

概要

シンプルなウェアラブル マルチパラメータ メディカル モニタのリファレンス デザインで、シングルチップのバイオセンシング フロント エンド AFE4900 を使用して、心電図 (ECG) と光電式容積脈波 (PPG) の同期測定を実現します。測定データは、CC2640R2F (BLE 4.2 と 5 をサポート) を使用して遠隔地に転送します。単一の CR3032 バッテリで動作し、30 日間のバッテリ連続駆動が可能です。ユーザーは未加工データを入手し、心拍数、血中酸素濃度 (SpO2)、脈波伝播時間 (PTT)、ECG (心電図) を計算することができます。2 個のオンボード LED (発光ダイオード) により、低バッテリ検出および ECG リードオフ検出が通知されます。

特長
  • PPG(光電式容積脈波)と ECG(心電計)向けのシンプルなウェアラブル マルチパラメータ患者モニタ
  • 心拍数、SpO2、PTT (脈波伝播時間) の計算のために未加工データを提供
  • シングルチップ バイオセンシング フロントエンド AFE4900 を使用して、ECG と PPG の同期測定が可能
    • PPG (光学心拍モニタリングおよび SpO2)で 4 個の LED と 3 個のフォトダイオード (PD) をサポート、デジタル アンビエント サブトラクションにより信号対雑音比が向上
    • ECG (LEAD I) 信号
  • 統合型 Arm® Cortex®-M3 / 2.4GHz RF トランシーバ(CC2640R2F)は BLE 4.2 と 5.0 によるワイヤレス データ伝送をサポート
  • 高効率 DC/DC コンバータを使用し、CR3032(3V、500mA コイン セル バッテリ)で 30 日間動作
  • 小さなフォーム ファクタにより、ウェアラブル アプリケーションへの採用が容易
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUDO6B.PDF (8905 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRW36A.ZIP (308 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW35A.ZIP (184 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW38A.ZIP (5687 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEM2A.ZIP (931 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW37A.ZIP (1031 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRW34A.ZIP (705 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS630361A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

AFE4900ウェアラブル光学 / 電気的バイオセンサ向け超低消費電力統合型 AFE

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61099800nA 超低静止電流、0.7Vin の同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63900入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640R2F128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63901動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCEM4 — TIDA-01580 LabView Application

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01580 医療向けとコンシューマ ウェアラブル向け、ワイヤレス、ECG、SpO2、PTT、心拍モニタのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEM4 TIDA-01580 LabView Application

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2018/10/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01580 医療向けとコンシューマ ウェアラブル向け、ワイヤレス、ECG、SpO2、PTT、心拍モニタのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcem4 or www.ti.com/lit/xx/tidcem4a/tidcem4a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEM4. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

TIDCEM3 — TIDA-01580 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01580 医療向けとコンシューマ ウェアラブル向け、ワイヤレス、ECG、SpO2、PTT、心拍モニタのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEM3 TIDA-01580 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2018/10/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01580 医療向けとコンシューマ ウェアラブル向け、ワイヤレス、ECG、SpO2、PTT、心拍モニタのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcem3 or www.ti.com/lit/xx/tidcem3a/tidcem3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEM3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Wireless ECG, SpO2, PTT and Heart Rate Monitor Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 2020/10/05
技術記事 VIDEO: Wearable, wireless patient monitoring demo with Bluetooth 5 PDF | HTML 2019/06/27
技術記事 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019/06/25
アプリケーション・ノート Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019/01/10
技術記事 No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors PDF | HTML 2018/06/29
技術記事 Optical heart-rate sensors for biometric wearables PDF | HTML 2018/05/03
アプリケーション・ノート How to Design an SpO2 and OHRM System Using AFE4403 2015/03/02
アプリケーション・ノート Understanding Lead-Off Detection in ECG (Rev. A) 2015/01/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010029 Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ (HRM) のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。