TIDA-010029

Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ (HRM) のリファレンス デザイン

TIDA-010029

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、末梢毛細管の酸素飽和度 (SpO2) モニタおよびマルチ センサ、マルチ波長の光学心拍数モニタ (HRM) の最適化されたウェアラブル製品を実現可能にします。このデザインで使用する AFE4420 デバイスは、光電式容積脈波 (PPG) 測定用のシングルチップのバイオセンシング フロント エンドです。最大 4 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と、最大 4 つのフォトダイオードをサポートし、16 相までの信号を収集できます。CC2640R2F デバイスは Bluetooth® Low Energy 4.2 および 5 をサポートし、測定データを離れた場所に転送できます。この患者モニタのリファレンス デザインは、1 個の CR3032 バッテリで 30 日間の連続動作が可能です。未加工データを使って、心拍、SpO2、その他の関連パラメータを計算できます。2 個のオンボード発光ダイオード (LED) により、低バッテリ検出と Bluetooth 接続を確認できます。

特長
  • 心拍数、SpO2、その他の関連パラメータ の計算のために未加工データを提供
  • シングルチップのバイオセンシング フロント エンドである AFE4420 を使用して PPG を測定
    • 最大 4 個の LED、4 個のフォトダイオード、アンビエント サブトラクションをサポートし、信号対雑音比(SNR)を向上
    • LED とフォトダイオードを各相に柔軟に割り当て、最大 16 相の信号アクイジションと多波長測定を実現
  • 統合型 Arm® Cortex®-M3 / 2.4GHz RF トランシーバ(CC2640R2F)は、Bluetooth® Low Energy 4.2 と 5.0 を通じてワイヤレス データ伝送をサポート
  • 高効率 DC/DC コンバータを使用し、CR3032 (3V、500mA コイン セル バッテリ) で 30 日間動作
  • 小フォーム ファクタは、ウェアラブル アプリケーションへの容易な採用を可能に
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU619A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXB1.ZIP (230 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXB0.ZIP (140 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXB3.ZIP (2742 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEX6.ZIP (532 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXB2.ZIP (848 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXA9.ZIP (451 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バイオセンシング AFE

AFE4420マルチセンサ ウェアラブル光心拍モニタ向け FIFO 搭載超小型、統合型 AFE

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS630361A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61099800nA 超低静止電流、0.7Vin の同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS63900入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640R2F128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63901動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCEX8 — TIDA-010029 LabView Application

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010029 Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ (HRM) のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEX8 TIDA-010029 LabView Application

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/10/22
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010029 Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ (HRM) のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcex8 or www.ti.com/lit/xx/tidcex8/tidcex8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEX8. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

TIDCEX7 — TIDA-010029 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010029 Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ (HRM) のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEX7 TIDA-010029 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/10/22
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010029 Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ (HRM) のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcex7 or www.ti.com/lit/xx/tidcex7/tidcex7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEX7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 と HRM(心拍モニタ)のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/07/10
技術記事 Going beyond traditional SpO2 measurement with multiwavelength optical measurement PDF | HTML 2019/02/12
アプリケーション・ノート Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019/01/10
アプリケーション・ノート How to Design an SpO2 and OHRM System Using AFE4403 2015/03/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010043 SpO2 と他の医療アプリケーション向け、高効率、大電流リニア LED ドライバのリファレンス デザイン TIDA-01580 医療向けとコンシューマ ウェアラブル向け、ワイヤレス、ECG、SpO2、PTT、心拍モニタのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。