ハードウェア開発
評価ボード
LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール
LiDAR (Light Distancing And Ranging、光を使用した検出と距離測定) を採用したこのリファレンス デザインは、パルス幅の狭いアプリケーションで LMG1020 と LMG1025-Q1 の各ローサイド ゲート ドライバを使用する方法を紹介します。これらのデバイスは単一の FET を駆動し、100W 以上の出力で、パルス幅が 1.5ns 未満のレーザー光学パルスを生成することができます。