LMG1025-Q1EVM
LMG1025-Q1 GaN ローサイド ドライバ + GaN FET LiDAR の評価基板
LMG1025-Q1EVM
概要
LMG1025-Q1EVM は、抵抗性負荷を内蔵した小型で使いやすい電力段です (レーザーは付属していません)。これは、ショートパルス入力を受け取り、それをバッファ (してさらに短縮) するか、または直接電力段に渡すことができます。
特長
- 1 ~ 2ns のパルスで 50A を超えるドライバ能力を実証
- 非常に短い伝搬遅延:標準 3ns、最大 4.5ns
- 550ps の立ち上がり/立ち下がり時間 (代表値)
- 堅牢性を高めるためのシュミット トリガ タイプの CMOS 入力
- インダクタンスが 500pH 未満の高度なレイアウト
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール
LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMG1025-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) | 2020/05/08 | |||
| 証明書 | LMG1025-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020/09/16 |