TIDA-01572
デジタル入力 Class-D IV センス オーディオ アンプのステレオ評価基板のリファレンス デザイン
TIDA-01572
概要
TIDA-01572 は、PC アプリケーションで使用する高性能ステレオ オーディオ サブシステムを実現します。4.5V ~ 16V の単一電源で動作し、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプである TAS2770を使用しています。TAS2770 は優れたノイズ特性と歪特性を備え、WCSP / QFN パッケージで提供されます。このデザインには TL760M33 と TPS73618の 2 個の低ドロップアウト固定電圧レギュレータも含まれており、それぞれ、必要な 3.3V と 1.8V のシステム レールを生成します。このリファレンス デザインは汎用デジタル入力インターフェイスにより広範な入力フォーマットに対応すると同時に、電圧 / 電流検出、電源電圧(VBAT)、温度に関する出力データを提供します。このリファレンス デザインには、複数の入力ソースをデジタル入力に切り替えて接続できるようにするマルチプレクシング機能も含まれています。さらに、TAS2770 は必要に応じて VBAT を追跡し、出力電圧を制限できる自動ゲイン コントローラを内蔵しています。この機能は、ノート PC やタブレットなどのバッテリ駆動機器において、バッテリ寿命の延長とシステム全体の電圧降下の防止に役立ちます。複数の TAS2770 デバイス間でリミッタ動作を協調させるため、共通のデジタル出力を使用してチップ間のリミッタ整合を構成できます。これにより、システム全体が同等のゲイン レベルを常に維持し、最高のリスニング環境を実現できるようになります。
特長
- ステレオまたはモノラルの評価モード
- USB 入力
- IV センスの評価モード
- スピーカ保護機能を評価するための TAS2559YZEVM 向けインターフェイス
- TAS2770 アドイン PurePath Console 3 にアクセス可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | PC用ステレオ・オーディオのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/04/29 |