TIDA-01566
ウェアラブルおよびIoT用の軽負荷高効率、低ノイズ電源のリファレンス デザイン
TIDA-01566
概要
このリファレンス デザインでは、ウェアラブル、スマートウォッチ、スマートフォン、ヘッドセット、ヘッドフォン、イヤホン、カメラモジュールなど携帯型の個人用電子機器で使用される、高効率で低ノイズの電源レール用の超小型電源ソリューション (合計 8.5mm2) を紹介します。DC/DCコンバータの後に低ドロップアウト(LDO)リニア レギュレータが配置され、LDOと同じ低ノイズの特性と、DC/DCコンバータの高効率を両立できます。無負荷時の合計入力電流 (スイッチング IQ とも呼ばれます) は 8µA のみをベースとする設計よりも高い効率を維持できるとともに、出力ノイズが 100μV 近くで、DC/DC のみの設計よりもクリーンな電力を、敏感な負荷に供給できます。このデザインガイドは、効率、IQ、リップルなどの3種類の設計の重要な性能特性を記載し、比較します。LDO のみ、DC/DC のみ、DC/DC 後に LDO を選択。
特長
- 面積 8.5mm 2、高さ 0.65mm 未満のソリューション
- 8µA の無負荷入力電流 (スイッチング IQ)
- 100μV に近い出力ノイズ (10Hz ~ 100kHz)
- 最低 0.5VOUT まで出力電圧を簡単に変更可能
- 2.6V から 5.5V までの VIN範囲での 1.2V OUT
- LDO 出力電流:300mA (DC/DC 出力において 1A)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWP2.PDF (64 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ウェアラブル / IoT 向け、軽負荷時効率の高い低ノイズ電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/07/12 |