TPS7A10EVM-004

TPS7A10 300mA、低静止電流 (IQ)、超低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータの評価基板

TPS7A10EVM-004

ご注文はこちら

概要

TPS7A10EVM-004 評価基板 (EVM) は、300mA 出力対応の低入力電圧・低出力電圧・低ドロップアウト (LDO) 型電圧レギュレータである TPS7A10 の動作および性能を評価するための、一般的な構成で設計されたモジュールです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 300 mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.7V ~ 3.3V
  • 0.78mm × 1.13mm の WCSP-5 パッケージ
  • 低静止電流:5μA (標準値)
  • 高 PSRR:1.5MHz 時に 40dB
  • アクティブ出力放電が利用可能
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A10 イネーブル搭載、300mA、低い VIN (0.75V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A11 イネーブル搭載、500mA、低い VIN (0.75V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300mA、低静止電流(IQ)、超低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A10EVM-004 TPS7A10 300mA、低静止電流(IQ)、超低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A10 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2018/02/23
証明書 TPS7A10EVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。