TIDA-01553

2.5V コールド クランク プロファイルをサポートする車載用バッテリ直結型 VCM のリファレンス デザイン

TIDA-01553

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、入力電圧範囲が広く大電流を供給する回路であり、最小 2.5V までエンジンのコールド クランク プロファイルに対処できます。デュアル出力電圧は 5V と 3.3V であり、各出力は最大 10A をサポートします。このデザインは、最低2.5Vで非常に厳格な開始プロファイルをサポートする必要のある、車載用オフ バッテリのインフォテイメント アプリケーションに適しています。

特長
  • 広い入力電圧範囲:2.5V ~ 40V
  • デュアル大電流同期出力:5V (最大 10A)、3.3V (最大 10A)
  • 最小 2.5V のエンジン クランク過渡時に連続動作
  • ゼロ静止電流(IQ)のスマート ダイオード コントローラによるバッテリ逆極性保護機能
  • AM ラジオ帯域への干渉が最小
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU489.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVJ4.PDF (258 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVJ3.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVJ6.ZIP (1355 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEH4.ZIP (1631 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVJ5.PDF (1402 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVJ2.PDF (323 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM5140-Q1ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM25122-Q1AEC-Q100 認証済み、多相機能対応、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

LM5140-1 クイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、LM5140-Q1 電流モード コントローラをベースとする DC/DC 同期整流降圧コンバータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15032 LM5140-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン TIDA-01534 車載、バッテリ直結型 2 相昇圧コンバータのリファレンス デザイン TIDA-01553 2.5V コールド クランク プロファイルをサポートする車載用バッテリ直結型 VCM のリファレンス デザイン
評価ボード
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM デュアル同期整流型降圧コンバータ評価基板 LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータ高密度評価基板 (EVM)
ダウンロードオプション

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2019/10/31
製品
DC/DC controllers
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15032 LM5140-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン TIDA-01534 車載、バッテリ直結型 2 相昇圧コンバータのリファレンス デザイン TIDA-01553 2.5V コールド クランク プロファイルをサポートする車載用バッテリ直結型 VCM のリファレンス デザイン
評価ボード
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM デュアル同期整流型降圧コンバータ評価基板 LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータ高密度評価基板 (EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 2.5Vコールド・クランク・プロファイルをサポートする車載用オフ・ バッテリVCMのリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。