LM5140RWGEVMHD
LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータ高密度評価基板 (EVM)
LM5140RWGEVMHD
概要
LM5140RWGEVMHD評価ボードは、ピーク電流モード制御機能を採用したフル機能の降圧電源を提供します。この評価ボードは、3.3V・5.0A および 5.0V・5A の 2 系統の独立した出力を提供します。
特長
- VIN:3.8V ~ 42V
- デュアル出力:3.3V・5A および 5.0V・5A
- 車載用 AM 帯域を回避するための 2.2MHz 動作
- Low シャットダウン IQ 10µA
- Low スタンバイ電流 35µA (出力不整、無負荷時)
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM5140RWGEVMHD — LM5140QRWGRQ1 デュアル同期降圧コンバータの高密度評価モジュール(EVM)
LM5140RWGEVMHD — LM5140QRWGRQ1 デュアル同期降圧コンバータの高密度評価モジュール(EVM)
計算ツール
LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5140-Q1 High Density EVM User’s Guide | 2016/02/17 | |||
| 証明書 | LM5140RWGEVMHD EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |