TIDA-01498
広い入力電圧範囲の 4W PLC 電源のリファレンス デザイン
TIDA-01498
概要
このリファレンス デザインでは、非絶縁PLC電源で最小と最大の入力電圧の中間となる安定した出力電圧を生成する、別の方法を紹介します。一般に使用されるのは昇降圧トポロジですが、カップリングされたインダクタのシングルエンド1次インダクタンス コンバータ(一般にSEPICと呼ばれます)は、はるかに効果的で、コストを削減できます。
特長
- 最大 4W の電力
- 最大 91% の効率
- 広い VIN 範囲:8V ~ 36V
- 24V の正確な出力電圧
- 小型フォーム ファクタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRU87.PDF (61 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 入力電圧範囲の広い4W PLC電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/12/08 |