LM5001NISOEVAL

LM5001 非絶縁フライバック 評価ボード

LM5001NISOEVAL

ご注文はこちら

概要

The LM5001 non-isolated flyback evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional non-isolated flyback power converter based on Current Mode Control to evaluate the LM5001 switching regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with 1A current capability. The input voltage ranges from 16V to 42V. The design operates at 250KHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.062 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM5001 datasheet for complete circuit design information.

特長

Refer to the LM5001 datasheet for complete circuit design information.

  • Input Range: 16 to 42V
  • Output Voltage: 5V, ±2%
  • Output Current: 0 to 1A
  • Frequency of Operation: 250 kHz
  • Board Size: 2.75 X 1.75 X 0.6 inches
  • Load Regulation: 0.1%
  • Line Regulation: 0.1%
  • Over Current Limiting

 

DC/DC converters
LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5001NISOEVAL — LM5001 ワイド入力電圧範囲(Vin)、非絶縁型フライバックの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5001NISOEVAL LM5001 ワイド入力電圧範囲(Vin)、非絶縁型フライバックの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1630 LM5001 Non-Isolated Flyback Evaluation Board (Rev. B) 2013/04/30
証明書 LM5001NISOEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。