TIDA-01492

車載用、統合型の電源フロント エンドとプロセッサ向けマルチフェーズ電源のリファレンス デザイン

TIDA-01492

設計ファイル

概要

このプロセッサ電源のリファレンス デザインは、先進運転支援システム(ADAS)の高性能、単一コア電圧のアプリケーション プロセッサで使用される、車載用電源ソリューションです。このデザインは、0.9Vで最大10Aのコア電源電流をサポートできます。また、このデザインは広い入力電圧範囲で動作でき、バッテリが逆に接続されても耐えられ、始動-停止および3.5V入力までのコールド クランクに対応し、出力が中断しません。このソリューションに使用されるすべてのスイッチング周波数は、2 MHzを上回ります。このリファレンス デザインは、マルチフェーズ構成と複数電源の統合により、性質上、電磁干渉(EMI)の低減と高い効率を実現できます。また、このリファレンス デザインはCISPR 25 Class 5の伝導性エミッション テストに準拠した結果を提供します。

特長
  • 5A 統合型 2.2MHz、入力電圧範囲の広い同期整流降圧コンバータ
  • スマート ダイオードによる逆極性保護で、最小の電圧降下(代表値 20mV)を実現
  • 動作範囲 3.5 ~ 36V、スタート / ストップとコールド クランクに対処
  • インターリーブの 4 フェーズコア電圧供給により、リップル、EMI、インダクタ サイズを最小化
  • CISPR 25 クラス 5 の伝導ノイズ規格に最適化
  • 5V CAN 電源電圧向けの小型スイッチド キャパシタ昇圧回路により、ソリューション サイズの縮小と BOM(部品表)コストの低減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU436.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUD7.PDF (58 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUD6.PDF (58 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUD9.ZIP (995 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE75.ZIP (516 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUD8.PDF (589 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUD5.PDF (289 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM27752.7V ~ 5.5VIN、200mA の出力電流、5V の固定出力電圧増倍機能

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM26420-Q1車載認証済み、デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87561-Q1車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、16A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM73605-Q1車載認証済み、3.5V ~ 36V、5A 同期整流降圧型電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 統合された2MHzのパワー・フロント・エンドおよびマルチフェーズ・ プロセッサ電源のリファレンス・デザイン 英語版 2017/12/11

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00530 オートモーティブ電源、リファレンス・デザイン、低消費電力 TDA3x をベースとするシステム用 TIDA-00699 フロント・エンド電源、リファレンス・デザイン、コールド・クランク操作、過渡保護、EMI フィルタ付

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。