TIDA-00699

フロント・エンド電源、リファレンス・デザイン、コールド・クランク操作、過渡保護、EMI フィルタ付

TIDA-00699

設計ファイル

概要

このソリューションは、10 ~ 15W のシステム向けに広範囲で利用可能な車載バッテリ直結のフロント・エンド電源を実現する目的で設計されています。EMI / EMC のテストと準拠に注目し、車載エレクトロニクス・サブシステムの製造に関連する規制要件を達成できるように設計者をサポートします。

特長
  • 入力電圧範囲の広い、10 ~ 15W システム向けフロント・エンド電源
  • 逆バッテリ保護を搭載し、バッテリ直結動作が可能
  • 過酷なコールド・クランク動作を想定した設計とテストを実施済み
  • ISO 7637-2:2004 の Pulse 1、1A、3a/b、5b(クランプ済みロード・ダンプ)を想定した設計とテストを実施済み
  • CISPR25 伝導型および放射型電磁波のテスト済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB49.PDF (7117 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJK8.PDF (257 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJK9.ZIP (626 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCZ1.ZIP (440 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJK7.PDF (222 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3808-Q1車載、プログラマブル遅延の低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM53603-Q1車載対応、3.5V ~ 36V、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25122-Q1AEC-Q100 認証済み、多相機能対応、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive Power Frontend With Cold Crank Operation and EMI Filter Design Guide 2015/11/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。